Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,3344 Kč - 1,3344 Kč 8000 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
17,2214 Kč - 17,2214 Kč 230 Skladem
M16
50.0 mm
Hlava s drážkou
5,006 Kč - 5,006 Kč 69 Skladem
M10
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,3845 Kč - 2,3845 Kč 3600 Skladem
M4
25.0 mm
Hlava s drážkou
10,4583 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 21760 Skladem
M2.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
6,4424 Kč - 6,4424 Kč 200 Skladem
M8
70.0 mm
Hlava s drážkou
11,5879 Kč - 11,5879 Kč 3000 Skladem
M10
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,7709 Kč - 1,7709 Kč 10350 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
8,6734 Kč - 8,6734 Kč 4600 Skladem
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,492 Kč - 1,492 Kč 300 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,9841 Kč - 3,6395 Kč 100 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,765 Kč - 3,765 Kč 25900 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,4025 Kč - 3,4025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
11,1556 Kč - 11,1556 Kč 200 Skladem
M10
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,03 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
16.0 mm
Hlava s drážkou
11,2253 Kč - 11,2253 Kč 50 Skladem
M10
70.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
5.0 mm
Hlava s drážkou
10,5559 Kč - 10,5559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10038666

Cenové rozmezí
1,3344 Kč - 1,3344 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M16 50.0 mm polyamid přírodní

10039687

Cenové rozmezí
17,2214 Kč - 17,2214 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 30.0 mm polyamid přírodní

10039601

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10038703

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M12 40.0 mm polyamid přírodní

10039663

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 10,4583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10039700

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
21760 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10039748

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 40.0 mm polypropylen přírodní

10039625

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 11,5879 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10038680

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
10350 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF přírodní

10038741

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 8,6734 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm polypropylen přírodní

10038642

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid černá

10038635

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10038673

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
25900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm polypropylen přírodní

10038734

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 40.0 mm polyamid přírodní

10039618

Cenové rozmezí
11,1556 Kč - 11,1556 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 10.0 mm polyamid přírodní

10039731

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10039694

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 70.0 mm polyamid přírodní

10039656

Cenové rozmezí
11,2253 Kč - 11,2253 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid přírodní

10038307


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10039649

Cenové rozmezí
10,5559 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní