Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 31760 Skladem
M2.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
6,4424 Kč - 6,4424 Kč 200 Skladem
M8
70.0 mm
Hlava s drážkou
1,492 Kč - 1,492 Kč 300 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,7709 Kč - 1,7709 Kč 10350 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
11,1138 Kč - 13,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
Hlava s drážkou
15,4087 Kč - 15,4087 Kč 200 Skladem
M8
40.0 mm
Hlava s drážkou
6,289 Kč - 7,781 Kč 22900 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
38,6821 Kč - 38,6821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
80.0 mm
Hlava s drážkou
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 6370 Skladem
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
26,6201 Kč - 26,6201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
20.0 mm
Hlava s drážkou
10,6117 Kč - 10,6117 Kč 400 Skladem
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
10,6117 Kč - 10,6117 Kč 50 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
10039175 7,293 Kč - 7,293 Kč 3800 Skladem
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 9580 Skladem
M8
50.0 mm
Hlava s drážkou
3,9881 Kč - 3,9881 Kč 700 Skladem
M5
50.0 mm
Hlava s drážkou
12,1456 Kč - 12,1456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
13,8329 Kč - 13,8329 Kč 4274 Skladem
M5
70.0 mm
Hlava s drážkou
2,1195 Kč - 2,1195 Kč 5100 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
8,1157 Kč - 8,1157 Kč 700 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
8,6176 Kč - 8,6176 Kč 13800 Skladem
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10039700

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
31760 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10039748

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm polypropylen přírodní

10038642

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10038680

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
10350 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid černá

10039489

Cenové rozmezí
13,7911 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 40.0 mm polyamid černá

10039526

Cenové rozmezí
15,4087 Kč - 15,4087 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid černá

10039212

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
22900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 80.0 mm polyamid přírodní

10039564

Cenové rozmezí
38,6821 Kč - 38,6821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10038994

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
6370 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid černá

10039588

Cenové rozmezí
26,6201 Kč - 26,6201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm PVDF přírodní

10039090

Cenové rozmezí
10,6117 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm PVDF přírodní

10039137

Cenové rozmezí
10,6117 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid černá

10039175

Cenové rozmezí
7,293 Kč - 7,293 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid přírodní

10039540

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
9580 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 50.0 mm polyamid přírodní

10039038

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid černá

10039441

Cenové rozmezí
12,1456 Kč - 12,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 70.0 mm polyamid přírodní

10039045

Cenové rozmezí
13,8329 Kč - 13,8329 Kč

Skladové zásoby
4274 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10038826

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF přírodní

10038864

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 8,1157 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF přírodní

10038901

Cenové rozmezí
8,6176 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
13800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní