Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0939 Kč - 13,0939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 13,6378 Kč - 13,6378 Kč | 2425 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 16,6777 Kč - 16,6777 Kč | 1750 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 35,0286 Kč - 76,932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 128,6662 Kč - 181,6416 Kč | 20 Skladem |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 70,0573 Kč - 143,2382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 105,4346 Kč - 148,8021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 152,9994 Kč - 190,1616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 217,6603 Kč - 270,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 487,8776 Kč - 634,8251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10,8488 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 250,8204 Kč - 312,0091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 394,0727 Kč - 512,2666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 450,3668 Kč - 586,0054 Kč | 1 Skladem |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 394,0727 Kč - 512,2666 Kč | 1 Skladem |
M8 x 1.25
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 105,4346 Kč - 148,8021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 171,2529 Kč - 212,8076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 217,6603 Kč - 270,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 319,0231 Kč - 362,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 272,811 Kč - 309,9452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive