Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,7971 Kč - 103,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
78,3125 Kč - 81,9241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
110,4408 Kč - 114,8611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
127,6204 Kč - 174,0139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
202,4468 Kč - 256,4121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
306,6544 Kč - 388,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
10,8488 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
19,2016 Kč - 19,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
32,0724 Kč - 40,8157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
30,5106 Kč - 38,8494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
40,1462 Kč - 51,0788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
58,1487 Kč - 73,9897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
49,3915 Kč - 51,3995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
233,1805 Kč - 295,5406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
202,4468 Kč - 261,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
358,7511 Kč - 455,7633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
223,7401 Kč - 283,0602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
171,2529 Kč - 212,8076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 X 0.8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
64,6608 Kč - 67,0732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
217,6603 Kč - 270,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi