Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5279 Kč - 3,5279 Kč | 16377 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 5,4802 Kč - 5,4802 Kč | 10000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 14900 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 22031 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 15,0601 Kč - 15,0601 Kč | 195 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 14685 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,1537 Kč - 14,1537 Kč | 3750 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 13,9027 Kč - 13,9027 Kč | 3750 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 139,3756 Kč - 196,7853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 13,6378 Kč - 13,6378 Kč | 2425 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 272,811 Kč - 309,9452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 394,0727 Kč - 512,2666 Kč | 1 Skladem |
M8 x 1.25
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 128,6662 Kč - 181,6416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 13,0939 Kč - 13,0939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 50,4513 Kč - 122,8514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 16,6777 Kč - 16,6777 Kč | 1750 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 35,0286 Kč - 76,932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 204,1899 Kč - 253,7069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 96,5659 Kč - 149,0392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi