Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7733 Kč - 38,7518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 50,6744 Kč - 96,5241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5,3949 Kč - 6,6603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,7086 Kč - 8,2823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,8108 Kč - 5,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,6878 Kč - 5,7874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,9354 Kč - 6,0933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,3287 Kč - 7,8132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 18,1836 Kč - 35,6282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 30,0644 Kč - 48,7222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 777,4917 Kč - 823,2158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 28,2934 Kč - 45,8357 Kč | 400 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 26,5783 Kč - 46,9093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 33,425 Kč - 73,3483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 12,4664 Kč - 24,375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 12,4804 Kč - 27,5125 Kč | 22 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 16,7753 Kč - 32,8812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi