10375563
425011000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 43,9113 Kč |
250 - 999 | 31,7098 Kč |
1000 + | 27,1081 Kč |
Compatible Hex Key Size | 6.0 mm |
---|---|
Compatible Hex Key Size | 0.236 in |
Head Diameter | 13.0 mm |
Head Diameter | 0.512 in |
Head Height | 8.0 mm |
Head Height | 0.315 in |
Thread Size | M8 |
Thread Length | 80.0 mm |
Thread Length | 3.15 in |
Head Type | Socket Head |
Drive Type | Hexagonal Drive |
Colour | Natural |
Standards | DIN 912 |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku