10359327
187104970409
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 24 | 306,6822 Kč |
25 - 99 | 245,3959 Kč |
100 + | 224,9254 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M6 |
---|---|
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
Pitch Diameter | 0.039 in |
Head Type | Low Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Brown |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyether Ether Ketone |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku