10359174
187103470409
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 86,0796 Kč |
50 - 99 | 68,8721 Kč |
100 + | 63,1268 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M4 |
---|---|
Head Diameter | 8.0 mm |
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Pitch Diameter | 0.7 mm |
Pitch Diameter | 0.028 in |
Head Type | Low Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Brown |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyether Ether Ketone |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku