Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Válcová hlava s drážkou, která umožňuje bezpečné utahování pomocí standardního nářadí. Konstrukce s drážkou usnadňuje montáž i demontáž. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu, zlepšuje rozložení zatížení a mechanickou spolehlivost v sestavených součástech.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0088

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
33,7768 Kč - 37,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
20.0
29,9958 Kč - 33,0206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
10.0
26,719 Kč - 29,4917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
12.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
25.0
31,5082 Kč - 34,7851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
20.0
24,1983 Kč - 26,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
23,19 Kč - 25,4586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
28,9876 Kč - 32,0124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
8.0
22,1818 Kč - 24,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
4.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
20.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
25.0
26,971 Kč - 29,7438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
6.0
33,2727 Kč - 36,5495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
25,9628 Kč - 28,4834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
6.0
30,752 Kč - 33,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
10.0
31,7603 Kč - 35,0371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
12.0
32,7686 Kč - 36,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
55,9586 Kč - 61,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
35.0
52,1776 Kč - 57,471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
30.0
  • z/ze 3
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2.5 20.0 4.5 béžová PEEK

20835088

Cenové rozmezí
37,0537 Kč - 33,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2.5 10.0 4.5 béžová PEEK

20835057

Cenové rozmezí
33,0206 Kč - 29,9958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M4 12.0 7.0 béžová PEEK

20835217

Cenové rozmezí
29,4917 Kč - 26,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M4 25.0 7.0 béžová PEEK

20835248

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M4 20.0 7.0 béžová PEEK

20835231

Cenové rozmezí
34,7851 Kč - 31,5082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 10.0 5.5 béžová PEEK

20835125

Cenové rozmezí
26,719 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M4 6.0 7.0 béžová PEEK

20835187

Cenové rozmezí
25,4586 Kč - 23,19 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 8.0 3.8 béžová PEEK

20834982

Cenové rozmezí
32,0124 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 4.0 5.5 béžová PEEK

20835095

Cenové rozmezí
24,4504 Kč - 22,1818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 20.0 3.8 béžová PEEK

20835026

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 25.0 5.5 béžová PEEK

20835163

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 6.0 3.8 béžová PEEK

20834975

Cenové rozmezí
29,7438 Kč - 26,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 15.0 3.8 béžová PEEK

20835019

Cenové rozmezí
36,5495 Kč - 33,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2.5 6.0 4.5 béžová PEEK

20835033

Cenové rozmezí
28,4834 Kč - 25,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 10.0 3.8 béžová PEEK

20834999

Cenové rozmezí
33,7768 Kč - 30,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 12.0 3.8 béžová PEEK

20835002

Cenové rozmezí
35,0371 Kč - 31,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 8.0 10.0 béžová PEEK

20835316

Cenové rozmezí
36,0454 Kč - 32,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 12.0 10.0 béžová PEEK

20835330

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 35.0 10.0 béžová PEEK

20835385

Cenové rozmezí
61,5041 Kč - 55,9586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 30.0 10.0 béžová PEEK

20835378

Cenové rozmezí
57,471 Kč - 52,1776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0