Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,158 Kč - 61,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 59,4548 Kč - 91,4689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 87,096 Kč - 133,9942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 88,6605 Kč - 136,4012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 48,5027 Kč - 74,6193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 52,1535 Kč - 80,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 51,6318 Kč - 79,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 117,8668 Kč - 181,3331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 54,7609 Kč - 84,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 55,804 Kč - 85,8527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 119,4313 Kč - 183,7403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 91,7899 Kč - 141,2153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 54,2395 Kč - 83,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 111,6084 Kč - 171,7049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 106,3928 Kč - 163,6814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 128,8189 Kč - 198,1827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 103,7854 Kč - 159,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 79,273 Kč - 121,9588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8