Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 l1 d2 ±0.05 Koupit
36,5075 Kč - 56,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
12.0
3.6
39,6366 Kč - 60,9791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
12.0
3.6
42,2443 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M2
10.0
2.35
55,2826 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
20.0
5.6
41,2012 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
20.0
3.6
79,273 Kč - 121,9588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
20.0
6.8
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
6.0
4.5
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M6
16.0
6.8
51,6318 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
8.0
5.6
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
M4
12.0
4.5
54,7609 Kč - 84,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
12.0
4.5
48,5027 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
M4
6.0
4.5
53,7181 Kč - 82,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
10.0
4.5
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
8.0
4.5
88,6605 Kč - 136,4012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
12.0
8.5
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
30.0
6.8
101,1774 Kč - 155,6579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
12.0
8.5
106,3928 Kč - 163,6814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
16.0
8.5
35,9858 Kč - 55,3628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
10.0
3.6
39,1149 Kč - 60,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
10.0
3.6
  • z/ze 5
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258061

Cenové rozmezí
56,165 Kč - 36,5075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258078

Cenové rozmezí
60,9791 Kč - 39,6366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257972

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 42,2443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258283

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 55,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258092

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 41,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258344

Cenové rozmezí
121,9588 Kč - 79,273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258115

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258337

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258207

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 51,6318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258160

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258177

Cenové rozmezí
84,2479 Kč - 54,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258108

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 48,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258153

Cenové rozmezí
82,6431 Kč - 53,7181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258139

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258405

Cenové rozmezí
136,4012 Kč - 88,6605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258382

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258412

Cenové rozmezí
155,6579 Kč - 101,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258436

Cenové rozmezí
163,6814 Kč - 106,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258047

Cenové rozmezí
55,3628 Kč - 35,9858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258054

Cenové rozmezí
60,177 Kč - 39,1149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6