Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj pro různé aplikace a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž vytváří bezpečnější utěsnění.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max d1 l1 Drážka d3 ±0.05 Koupit
47,4596 Kč - 73,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.4
M4
6.0
Hlava s drážkou
4.5
26,5983 Kč - 40,9202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.3
M2
4.0
Hlava s drážkou
2.35
27,1197 Kč - 41,7226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.3
M2
8.0
Hlava s drážkou
2.35
38,3326 Kč - 58,9734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.4
M4
12.0
Hlava s drážkou
4.5
74,1621 Kč - 114,0955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
6.0
M10
16.0
Hlava s drážkou
10.6
68,5295 Kč - 105,4301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
4.8
M8
12.0
Hlava s drážkou
8.5
48,5027 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
M5
8.0
Hlava s drážkou
5.6
42,7657 Kč - 65,7935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
1.8
M3
20.0
Hlava s drážkou
3.6
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
M5
12.0
Hlava s drážkou
5.6
61,541 Kč - 94,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
3.6
M6
12.0
Hlava s drážkou
6.8
46,9379 Kč - 72,2124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.4
M4
20.0
Hlava s drážkou
4.5
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
M2.5
12.0
Hlava s drážkou
2.75
41,7226 Kč - 64,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.4
M4
6.0
Hlava s drážkou
4.5
38,5935 Kč - 59,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
1.8
M3
6.0
Hlava s drážkou
3.6
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
M2.5
8.0
Hlava s drážkou
2.75
39,1149 Kč - 60,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
1.8
M3
8.0
Hlava s drážkou
3.6
28,6845 Kč - 44,1298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
M2.5
6.0
Hlava s drážkou
2.75
40,158 Kč - 61,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
1.8
M3
10.0
Hlava s drážkou
3.6
68,5295 Kč - 105,4301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
4.8
M8
16.0
Hlava s drážkou
8.5
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
M2.5
10.0
Hlava s drážkou
2.75
  • z/ze 7
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20222512

Cenové rozmezí
73,0145 Kč - 47,4596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223991

Cenové rozmezí
40,9202 Kč - 26,5983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224004

Cenové rozmezí
41,7226 Kč - 27,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224172

Cenové rozmezí
58,9734 Kč - 38,3326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224356

Cenové rozmezí
114,0955 Kč - 74,1621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224301

Cenové rozmezí
105,4301 Kč - 68,5295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224196

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 48,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224134

Cenové rozmezí
65,7935 Kč - 42,7657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224219

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224240

Cenové rozmezí
94,6783 Kč - 61,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224189

Cenové rozmezí
72,2124 Kč - 46,9379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224066

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224141

Cenové rozmezí
64,1887 Kč - 41,7226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224080

Cenové rozmezí
59,3746 Kč - 38,5935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224042

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224097

Cenové rozmezí
60,177 Kč - 39,1149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224035

Cenové rozmezí
44,1298 Kč - 28,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224103

Cenové rozmezí
61,7818 Kč - 40,158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224318

Cenové rozmezí
105,4301 Kč - 68,5295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224059

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0