20224240
20224240
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 94,6783 Kč |
| 50 - 99 | 75,7427 Kč |
| 100 - 199 | 71,0088 Kč |
| 200 - 499 | 66,2749 Kč |
| 500 + | 61,541 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 3.6 |
| w1 | 2.0 |
| d2 max | 12.0 |
| d3 ±0.05 | 6.8 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |