Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s drážkou Torx. Drážky Torx poskytují rychlé a pevné uchycení díky otáčivému momentu, který si vyžaduje méně tlaku. Nabízejí také atraktivní vzhled, takže jsou ideální k prezentaci konečných produktů.
Tyto šoruby jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Velikost M8 má menší drážku Torx. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 14583. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Drážka | d2 a012 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
3.7
|
8.0
|
2.1
|
5.0
|
Křížová drážka
|
1.7
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.5
|
10.0
|
2.4
|
5.6
|
Křížová drážka
|
2.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
3.7
|
10.0
|
2.1
|
5.0
|
Křížová drážka
|
1.7
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.4
|
5.6
|
Křížová drážka
|
2.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.7
|
9.5
|
Křížová drážka
|
3.7
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
20.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
20.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Křížová drážka
|
4.2
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.1
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.8
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
20.0
|
3.7
|
9.5
|
Křížová drážka
|
3.7
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.7
|
9.5
|
Křížová drážka
|
3.7
|
||||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.5
|
6.0
|
Drážka Torx
|
2.0
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.2
|
8.0
|
Drážka Torx
|
2.8
|
|||
55,79 Kč - 79,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.9
|
10.0
|
Drážka Torx
|
3.7
|
|||
56,74 Kč - 81,06 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
16.0
|
4.7
|
12.0
|
Drážka Torx
|
4.2
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
40.0
|
4.7
|
12.0
|
Drážka Torx
|
4.2
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.2
|
8.0
|
Drážka Torx
|
2.8
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.4
|
5.6
|
Křížová drážka
|
2.0
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku