Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,754 Kč - 55,3628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 50,5487 Kč - 72,2124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 61,7818 Kč - 88,2596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 130,2472 Kč - 186,0673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 71,1051 Kč - 101,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 118,9578 Kč - 169,9398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 127,8881 Kč - 182,6972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 39,8773 Kč - 56,9676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 132,4376 Kč - 189,1964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 53,9185 Kč - 77,0265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 34,8225 Kč - 49,7463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 45,4939 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 82,2258 Kč - 117,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| 80,3724 Kč - 114,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 123,3386 Kč - 176,1983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 33,6991 Kč - 48,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 114,577 Kč - 163,6814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 47,7403 Kč - 68,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 127,8881 Kč - 182,6972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0