Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,10 Kč - 87,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 63,04 Kč - 90,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 67,20 Kč - 96,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 70,61 Kč - 100,88 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 54,97 Kč - 78,53 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 73,93 Kč - 105,61 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 54,13 Kč - 77,33 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 54,13 Kč - 77,33 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 86,7753 Kč - 123,9645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 140,1882 Kč - 200,2689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 61,7818 Kč - 88,2596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 130,2472 Kč - 186,0673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 370,5216 Kč - 529,3169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 281,9492 Kč - 402,7846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 347,1008 Kč - 495,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 487,1207 Kč - 695,8867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
Titan třídy G2
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 314,525 Kč - 449,3217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 344,7676 Kč - 492,5253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi