20189556
20189556
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 99,1717 Kč |
100 - 249 | 89,2546 Kč |
250 - 749 | 79,3372 Kč |
750 + | 69,4201 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1_025 | 60.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.5 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 3.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Povrchová úprava | Blackened |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku