Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,0967 Kč - 85,8527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 58,412 Kč - 83,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 56,165 Kč - 80,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 69,0831 Kč - 98,6903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
20.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 70,7681 Kč - 101,0972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
17.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 72,4531 Kč - 103,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 67,3983 Kč - 96,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 76,3846 Kč - 109,1209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 67,3983 Kč - 96,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
17.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 66,8366 Kč - 95,4809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 71,3298 Kč - 101,8996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 80,2038 Kč - 114,577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
15.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 81,2148 Kč - 116,0213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
25.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 60,6584 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 74,6996 Kč - 106,7137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 63,4668 Kč - 90,6668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
17.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 62,9049 Kč - 89,8641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
10.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 67,3983 Kč - 96,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0