20184360
20184360
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 103,5044 Kč |
| 100 - 249 | 93,154 Kč |
| 250 - 749 | 82,8036 Kč |
| 750 + | 72,4531 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 | 6.0 |
| d4 min | 5.5 |
| l1 025 | 40.0 |
| l2 025 | 24.0 |
| h1 | 12.0 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |