20190156
20190156
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 132,3894 Kč |
100 - 249 | 119,1504 Kč |
250 - 749 | 105,9116 Kč |
750 + | 92,6725 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
d2 a012 | 6.0 |
D3 | 16.0 |
d4 min | 8.5 |
l1 025 | 30.0 |
l2 025 | 10.0 |
h1 | 8.0 |
Finish | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku