20184728
20184728
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 96,2831 Kč |
100 - 249 | 86,6548 Kč |
250 - 749 | 77,0265 Kč |
750 + | 67,3983 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
d2 a012 | 4.5 |
D3 | 12.0 |
d4 min | 6.5 |
l1 025 | 18.0 |
l2 025 | 7.5 |
h1 | 6.0 |
Finish | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku