20182120
20182120
Množství | Jednotková cena |
---|
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 16.0 |
d2 a012 | 4.5 |
l2 025 | 7.5 |
D3 | 12.0 |
d4 min | 6.5 |
h1 | 6.0 |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | 316 Stainless Steel |
Commodity Code | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku