20182076
20182076
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 105,9116 Kč |
100 - 249 | 95,3202 Kč |
250 - 749 | 84,729 Kč |
750 + | 74,1379 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 5.5 |
h1 | 5.0 |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | 316 Stainless Steel |
Commodity Code | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku