20139377
20139377
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 81,06 Kč |
100 - 249 | 72,95 Kč |
250 - 749 | 64,84 Kč |
750 + | 56,74 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 5.5 |
h1 | 5.0 |
w1 | 1.2 |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | 303 Stainless Steel |
Commodity Code | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku