Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
šedá
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
šedá
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
šedá
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
šedá
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
šedá
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
šedá
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
šedá
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
šedá
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
šedá
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
šedá
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
šedá
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
šedá
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
10504147 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
  • z/ze 2
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm ocel nerezavějící

10504000


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr osazení
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm ocel nerezavějící

10504048


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr osazení
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm ocel nerezavějící

10504086


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm ocel nerezavějící

10504130


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm ocel nerezavějící

10504055


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr osazení
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm ocel nerezavějící

10504017


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr osazení
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 16.0 mm ocel nerezavějící

10503973


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr osazení
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 12.0 mm ocel nerezavějící

10503928


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr osazení
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 16.0 mm ocel nerezavějící

10503966


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr osazení
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 12.0 mm ocel nerezavějící

10503935


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr osazení
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm ocel nerezavějící

10504161


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm ocel nerezavějící

10504178


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm ocel

10504154


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm ocel

10504192


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm ocel

10504147


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm ocel

10504185


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 16.0 mm ocel

10503997


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr osazení
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm ocel

10504031


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr osazení
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm ocel

10504079


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr osazení
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm ocel

10504116


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr osazení
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8