10504000
1504953
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 + | 227,9732 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 24.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.945 in |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Shoulder Diameter | 24.0 mm |
Shoulder Diameter | 0.945 in |
Thread Size | M6 |
Point Type | Brass / Plastic Pivot |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Colour | Grey |
Finish | Matt |
Material | Stainless Steel |
Full Material | Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku