Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 175
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 l1 d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
65.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M8 100.0 mm ocel nerezavějící

10504895


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 16.0 mm ocel nerezavějící

10504918


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 20.0 mm ocel nerezavějící

10504932


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 30.0 mm ocel nerezavějící

10504970


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 45.0 mm ocel nerezavějící

10505014


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 25.0 mm ocel nerezavějící

10504956


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 40.0 mm ocel nerezavějící

10504994


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M10 80.0 mm ocel nerezavějící

10505366


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M12 100.0 mm ocel nerezavějící

10505403


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M12 30.0 mm ocel nerezavějící

10505441


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M10 40.0 mm ocel nerezavějící

10505250


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 50.0 mm ocel nerezavějící

10505298


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 65.0 mm ocel nerezavějící

10505335


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 45.0 mm ocel nerezavějící

10505274


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 60.0 mm ocel nerezavějící

10505311


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 70.0 mm ocel nerezavějící

10505359


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 90.0 mm ocel nerezavějící

10505397


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M12 30.0 mm ocel nerezavějící

10505434


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M10 50.0 mm ocel nerezavějící

10505281


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 60.0 mm ocel nerezavějící

10505328


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm