10505403
1505093
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.945 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 24.0 mm |
| Výška hlavy | 0.433 in |
| Výška hlavy | 11.0 mm |
| Délka závitu | 100.0 mm |
| Délka závitu | 3.937 in |
| Velikost závitu | M12 |
| Průměr osazení | 0.63 in |
| Průměr osazení | 16.0 mm |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Barva | šedá |
| Povrchová úprava | matné |
| Typ hrotu | M12 |
| Celková délka | 129.0 mm |
| Celková délka | 5.079 in |
| Délka pod hlavu | 4.646 in |
| Délka pod hlavu | 118.0 mm |
| Materiál šroubu (podrobně) | ocel |
| Celní nomenklatura | 7318156861 |