Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 175
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 l1 d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
40.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M12 55.0 mm ocel nerezavějící

10505519


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M12 90.0 mm ocel nerezavějící

10505601


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M16 50.0 mm ocel nerezavějící

10505663


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr osazení
    20.0 mm
Šrouby s osazením M4 25.0 mm ocel nerezavějící

10506066


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 40.0 mm ocel nerezavějící

10506103


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 6.0 mm ocel nerezavějící

10506141


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M3 6.0 mm ocel nerezavějící

10505953


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M4 10.0 mm ocel nerezavějící

10505991


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 16.0 mm ocel nerezavějící

10506035


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M3 6.0 mm ocel nerezavějící

10505946


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M4 10.0 mm ocel nerezavějící

10505984


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 16.0 mm ocel nerezavějící

10506028


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 12.0 mm ocel nerezavějící

10506004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 20.0 mm ocel nerezavějící

10506042


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 30.0 mm ocel nerezavějící

10506080


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M3 25.0 mm ocel nerezavějící

10505885


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 5.0 mm ocel nerezavějící

10505922


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 8.0 mm ocel nerezavějící

10505960


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 30.0 mm ocel nerezavějící

10505892


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 5.0 mm ocel nerezavějící

10505939


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm