10505885
1505141
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 7.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.276 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Délka závitu | 0.984 in |
| Délka závitu | 25.0 mm |
| Velikost závitu | M3 |
| Průměr osazení | 0.157 in |
| Průměr osazení | 4.0 mm |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Barva | šedá |
| Povrchová úprava | matné |
| Typ hrotu | M3 |
| Celková délka | 36.0 mm |
| Celková délka | 1.417 in |
| Délka pod hlavu | 33.0 mm |
| Délka pod hlavu | 1.299 in |
| Materiál šroubu (podrobně) | ocel |
| Celní nomenklatura | 7318156861 |