Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava pro snadný úchop Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj

Produktová řada: SR1977

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
0,8631 Kč - 0,8631 Kč 3000 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,9803 Kč - 0,9803 Kč 22000 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
1,0388 Kč - 1,0388 Kč 220 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,6331 Kč - 0,6331 Kč 4000 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
1,0277 Kč - 1,0277 Kč 11000 Skladem
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,8074 Kč - 0,8074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
1,1755 Kč - 1,1755 Kč 8400 Skladem
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,9594 Kč - 0,9594 Kč 1650 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,9147 Kč - 0,9147 Kč 2000 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
1,3804 Kč - 1,3804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 12900 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
1,0458 Kč - 1,0458 Kč 621 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,9343 Kč - 0,9343 Kč 200 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,8087 Kč - 0,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
1,1755 Kč - 1,1755 Kč 8000 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
1,5896 Kč - 1,5896 Kč 18000 Skladem
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,9398 Kč - 0,9398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
10056097 0,5926 Kč - 0,5926 Kč 27000 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
10056059 1,202 Kč - 1,202 Kč 1400 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
1,0235 Kč - 1,0235 Kč 1230 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 6.0 mm polyamid 6.6

10055984

Cenové rozmezí
0,8631 Kč - 0,8631 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6

10056103

Cenové rozmezí
0,9803 Kč - 0,9803 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 8.0 mm polyamid 6.6

10056066

Cenové rozmezí
1,0388 Kč - 1,0388 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 16.0 mm polyamid

10056028

Cenové rozmezí
0,6331 Kč - 0,6331 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 8.0 mm polyamid

10056141

Cenové rozmezí
1,0277 Kč - 1,0277 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 5.0 mm polyamid

10055977

Cenové rozmezí
0,8074 Kč - 0,8074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 20.0 mm polyamid

10056189

Cenové rozmezí
1,1755 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
8400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 10.0 mm polyamid 6.6

10056004

Cenové rozmezí
0,9594 Kč - 0,9594 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 8.0 mm polyamid

10055991

Cenové rozmezí
0,9147 Kč - 0,9147 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 30.0 mm polyamid

10056295

Cenové rozmezí
1,3804 Kč - 1,3804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 40.0 mm polyamid

10056134

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
12900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 10.0 mm polyamid 6.6

10056073

Cenové rozmezí
1,0458 Kč - 1,0458 Kč

Skladové zásoby
621 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 12.0 mm polyamid 6.6

10056011

Cenové rozmezí
0,9343 Kč - 0,9343 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 25.0 mm polyamid

10056042

Cenové rozmezí
0,8087 Kč - 0,8087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 12.0 mm polyamid 6.6

10056080

Cenové rozmezí
1,1755 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 12.0 mm polyamid 6.6

10056240

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 20.0 mm polyamid

10056035

Cenové rozmezí
0,9398 Kč - 0,9398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 16.0 mm polyamid 6.6

10056097

Cenové rozmezí
0,5926 Kč - 0,5926 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 6.0 mm polyamid 6.6

10056059

Cenové rozmezí
1,202 Kč - 1,202 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 4.0 mm polyamid

10055960

Cenové rozmezí
1,0235 Kč - 1,0235 Kč

Skladové zásoby
1230 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm