Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,754 Kč - 4,6348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,2777 Kč - 2,812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9328 Kč - 1,1516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#4-40
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6703 Kč - 2,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1/4/20
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hlava s drážkou