Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
75,8282 Kč - 84,2549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
Drážka křížová
3,0957 Kč - 4,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,7052 Kč - 4,3227 Kč 150 Skladem
M3
přírodní
polyamid
4.0 mm
Hlava s drážkou
3,8626 Kč - 7,028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,1514 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,8446 Kč - 4,4901 Kč 5700 Skladem
M2.5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,9742 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,3467 Kč - 6,5957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
6,3028 Kč - 11,5042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
8,8966 Kč - 14,4605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
80.0 mm
Hlava s drážkou
8,0181 Kč - 14,6278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,0957 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,3885 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,4861 Kč - 4,8806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
7,2093 Kč - 13,1217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
50.0 mm
Hlava s drážkou
6,9861 Kč - 12,7592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,2351 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,7551 Kč - 8,6874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,8168 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,5319 Kč - 6,3028 Kč 50 Skladem
M5
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M1.6 6.0 mm PEEK hnědá světlá

10342343

Cenové rozmezí
84,2549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10325629

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10325674

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid přírodní

10325568

Cenové rozmezí
7,028 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10325605

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10325650

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10325940

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10326039

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10326091

Cenové rozmezí
11,5042 Kč - 6,3028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 80.0 mm polyamid přírodní

10326169

Cenové rozmezí
14,4605 Kč - 8,8966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M8 25.0 mm polyamid přírodní

10326206

Cenové rozmezí
14,6278 Kč - 8,0181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10325803

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10325841

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10325902

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid přírodní

10326138

Cenové rozmezí
13,1217 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10326183

Cenové rozmezí
12,7592 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10326022

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10326060

Cenové rozmezí
8,6874 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10325896

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid přírodní

10325933

Cenové rozmezí
6,3028 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá