Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1514 Kč - 5,006 Kč | 220 Skladem |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8446 Kč - 4,4901 Kč | 5700 Skladem |
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8626 Kč - 7,028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0538 Kč - 4,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0538 Kč - 4,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1514 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0957 Kč - 4,9084 Kč | 50 Skladem |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1235 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7052 Kč - 4,3227 Kč | 150 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8626 Kč - 7,028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0957 Kč - 4,9084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1514 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0957 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,6953 Kč - 4,7829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9422 Kč - 4,1136 Kč | 500 Skladem |
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1454 Kč - 7,1117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4303 Kč - 6,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5877 Kč - 8,3249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou