Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
4,7411 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
Drážka křížová
2,245 Kč - 2,245 Kč 25000 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 7070 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
3,7092 Kč - 3,7092 Kč 650 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
5,5499 Kč - 5,5499 Kč 12750 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
50.0 mm
Drážka křížová
14,2095 Kč - 14,2095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 28000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 5000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 29000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 34000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
2,3845 Kč - 2,3845 Kč 25000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 28000 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
1,1588 Kč - 1,1588 Kč 483000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Drážka křížová
2,8865 Kč - 2,8865 Kč 2172 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
4.0 mm
Drážka křížová
2,8865 Kč - 2,8865 Kč 6023 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
3,2909 Kč - 3,2909 Kč 12000 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
Drážka křížová
5,006 Kč - 5,006 Kč 10500 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 17000 Skladem
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
38,8216 Kč - 85,0058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Drážka křížová
4,769 Kč - 4,769 Kč 4524 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M6 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049686

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Drážka křížová M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049471

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049600

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
7070 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M8 25.0 mm polyamid přírodní

10049822

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M8 50.0 mm polyamid přírodní

10049884

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
12750 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Drážka křížová M10 40.0 mm polyamid přírodní

10050248

Cenové rozmezí
14,2095 Kč - 14,2095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Drážka křížová M3 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049266

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049273

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M3 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049297

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049334

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049372

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049419

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M3 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049235

Cenové rozmezí
1,1588 Kč - 1,1588 Kč

Skladové zásoby
483000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M3 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049228

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
2172 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Drážka křížová M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049570

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
6023 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M5 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049518

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052891

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10052938

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M4 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10219744

Cenové rozmezí
85,0058 Kč - 38,8216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M8 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052877

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
4524 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm