Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
14,1486 Kč - 15,9172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
Reny
8.0 mm
Drážka křížová
44,8265 Kč - 50,4316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
hnědá světlá
PPS
10.0 mm
Drážka křížová
3,246 Kč - 5,1562 Kč 220 Skladem
M2
přírodní
polyamid
6.0 mm
Hlava s drážkou
3,9785 Kč - 7,2388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,246 Kč - 5,1562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,0215 Kč - 7,3537 Kč 250 Skladem
M2
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
4,3806 Kč - 8,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
4.0 mm
Hlava s drážkou
4,3806 Kč - 8,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
3,9785 Kč - 7,2388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,1885 Kč - 5,0556 Kč 50 Skladem
M2
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
4.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
5.0 mm
Drážka křížová
4,395 Kč - 6,1185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
35,9157 Kč - 40,4051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
hnědá světlá
PPS
6.0 mm
Drážka křížová
53,7374 Kč - 60,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
hnědá světlá
PPS
12.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 3
šroub Drážka křížová M2 8.0 mm Reny přírodní

10343739

Cenové rozmezí
15,9172 Kč - 14,1486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 10.0 mm PPS hnědá světlá

10343340

Cenové rozmezí
50,4316 Kč - 44,8265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 6.0 mm polyamid přírodní

10325537

Cenové rozmezí
5,1562 Kč - 3,246 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 16.0 mm polyamid přírodní

10325575

Cenové rozmezí
7,2388 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 8.0 mm polyamid přírodní

10325544

Cenové rozmezí
5,1562 Kč - 3,246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 20.0 mm polyamid přírodní

10325582

Cenové rozmezí
7,3537 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 4.0 mm polyamid přírodní

10325513

Cenové rozmezí
8,0145 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid přírodní

10325520

Cenové rozmezí
8,0145 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid přírodní

10325568

Cenové rozmezí
7,2388 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2 10.0 mm polyamid přírodní

10325551

Cenové rozmezí
5,0556 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm polyamid přírodní

10374733

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 16.0 mm polyamid přírodní

10374740

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 6.0 mm polyamid přírodní

10374702

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 4.0 mm polyamid přírodní

10374689

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Materiál
    polyamid
šroub Drážka křížová M2 10.0 mm polyamid přírodní

10374726

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 8.0 mm polyamid přírodní

10374719

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 5.0 mm polyamid přírodní

10374696

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 20.0 mm polyamid přírodní

10374757

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 6.0 mm PPS hnědá světlá

10343326

Cenové rozmezí
40,4051 Kč - 35,9157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm PPS hnědá světlá

10343357

Cenové rozmezí
60,458 Kč - 53,7374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá