Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,9964 Kč - 1,9964 Kč 8648 Skladem
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9245 Kč - 1,9245 Kč 17000 Skladem
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8625 Kč - 1,0649 Kč 79 Skladem
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
0,8255 Kč - 1,0192 Kč 20000 Skladem
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Drážka křížová
0,8216 Kč - 1,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Drážka křížová
0,8489 Kč - 1,048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8701 Kč - 1,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
4,2226 Kč - 4,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,841 Kč - 1,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
0,8701 Kč - 1,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
0,8178 Kč - 1,0095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
4.0 mm
Drážka křížová
3,2172 Kč - 5,86 Kč 78 Skladem
M2
čirý
polykarbonát
5.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
4.0 mm
Drážka křížová
4,395 Kč - 6,1185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M2 16.0 mm polyamid přírodní

10052402

Cenové rozmezí
1,9964 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
8648 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid přírodní

10052396

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294826

Cenové rozmezí
1,0649 Kč - 0,8625 Kč

Skladové zásoby
79 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294819

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294772

Cenové rozmezí
1,0192 Kč - 0,8255 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M2 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294765

Cenové rozmezí
1,0144 Kč - 0,8216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294802

Cenové rozmezí
1,048 Kč - 0,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294710

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396728

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294697

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294796

Cenové rozmezí
1,0384 Kč - 0,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M2 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294833

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M2 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294789

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M2 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294758

Cenové rozmezí
1,0095 Kč - 0,8178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Drážka křížová M2 5.0 mm polykarbonát čirý

10357255

Cenové rozmezí
5,86 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 4.0 mm polyamid přírodní

10374689

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Materiál
    polyamid
šroub Drážka křížová M2 20.0 mm polyamid přírodní

10374757

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm polyamid přírodní

10374733

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 16.0 mm polyamid přírodní

10374740

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 8.0 mm polyamid přírodní

10374719

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá