10162316
NSP-4-2-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,9184 Kč |
5000 - 9999 | 3,8347 Kč |
10000 + | 3,765 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 5.3 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.209 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Velikost závitu | #4-40 |
Délka závitu | 3.2 mm |
Délka závitu | 0.126 in |
Typ hlavy | hlava půlkulatá |
Drážka | Drážka křížová |
Materiál | polyamid |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Barva | přírodní |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Specifikace | RMS-179 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku