Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,9977 Kč - 1,2317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
4.1 mm
Hlava s drážkou
1,5402 Kč - 1,9015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
36.1 mm
Hlava s drážkou
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
3.6 mm
Hlava s drážkou
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
12.3 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
3.3 mm
Hlava s drážkou
0,8203 Kč - 1,0128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
9.3 mm
Hlava s drážkou
1,0631 Kč - 1,3127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
12.1 mm
Hlava s drážkou
0,8279 Kč - 1,0222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
12.6 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč 1000 Skladem
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Hlava s drážkou
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
17.7 mm
Hlava s drážkou
1,3744 Kč - 1,6968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
21.1 mm
Hlava s drážkou
1,3573 Kč - 1,6758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
8.1 mm
Hlava s drážkou
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
22.7 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 900 Skladem
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Drážka křížová
1,6123 Kč - 1,9905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
20.3 mm
Drážka křížová
4,5538 Kč - 5,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
9.4 mm
Drážka křížová
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
43.4 mm
Drážka křížová
  • z/ze 7
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 4.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10398692

Cenové rozmezí
1,2317 Kč - 0,9977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Délka závitu
    4.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 36.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10398784

Cenové rozmezí
1,9015 Kč - 1,5402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Délka závitu
    36.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 16.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10397770

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    8.2 mm
  • Délka závitu
    16.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10397138

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Délka závitu
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 12.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398142

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Délka závitu
    12.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 1.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10397725

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    8.2 mm
  • Délka závitu
    1.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10396629

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 9.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10396667

Cenové rozmezí
1,0128 Kč - 0,8203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    9.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 12.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10398739

Cenové rozmezí
1,3127 Kč - 1,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Délka závitu
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 12.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10397176

Cenové rozmezí
1,0222 Kč - 0,8279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Délka závitu
    12.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 22.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10396889

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    22.9 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 17.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10400203

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Délka závitu
    17.7 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 21.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10398753

Cenové rozmezí
1,6968 Kč - 1,3744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Délka závitu
    21.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 8.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10398715

Cenové rozmezí
1,6758 Kč - 1,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Délka závitu
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 22.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10400210

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Délka závitu
    22.7 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 4.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295397

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    4.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 6.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295403

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 20.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298404

Cenové rozmezí
1,9905 Kč - 1,6123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    20.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 9.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298831

Cenové rozmezí
5,6219 Kč - 4,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    9.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 43.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298879

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    43.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6