Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | 3000 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,2485 Kč - 2,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9868 Kč - 1,2183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,7754 Kč - 2,1917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,1343 Kč - 1,4002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,6051 Kč - 1,9818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,0723 Kč - 2,5583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,6123 Kč - 1,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9905 Kč - 1,2227 Kč | 1000 Skladem |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5538 Kč - 5,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0631 Kč - 1,3127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0557 Kč - 1,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5836 Kč - 1,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Drážka křížová