Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
27.7 mm
Drážka křížová
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
17.7 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
3.6 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Drážka křížová
2,2485 Kč - 2,7759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
40.3 mm
Drážka křížová
4,5971 Kč - 5,6754 Kč 3000 Skladem
M8 x 1.25
23.4 mm
Drážka křížová
1,6051 Kč - 1,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
15.3 mm
Drážka křížová
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
3.4 mm
Drážka křížová
1,5836 Kč - 1,9551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
11.3 mm
Drážka křížová
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
18.4 mm
Drážka křížová
1,0557 Kč - 1,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
16.1 mm
Drážka křížová
1,1343 Kč - 1,4002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
3.3 mm
Drážka křížová
4,5538 Kč - 5,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
9.4 mm
Drážka křížová
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
43.4 mm
Drážka křížová
4,977 Kč - 6,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
12.7 mm
Drážka křížová
1,6123 Kč - 1,9905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
20.3 mm
Drážka křížová
1,7754 Kč - 2,1917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
36.1 mm
Drážka křížová
  • z/ze 7
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10299241

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    27.7 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 17.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10299234

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    17.7 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10296103

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 4.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295397

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    4.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295380

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 14.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295434

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 10.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295427

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 40.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298428

Cenové rozmezí
2,7759 Kč - 2,2485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    40.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 23.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298862

Cenové rozmezí
5,6754 Kč - 4,5971 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    23.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 15.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298398

Cenové rozmezí
1,9818 Kč - 1,6051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    15.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 3.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298824

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    3.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298381

Cenové rozmezí
1,9551 Kč - 1,5836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    11.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 18.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298855

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    18.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 16.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10297711

Cenové rozmezí
1,3033 Kč - 1,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    16.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298350

Cenové rozmezí
1,4002 Kč - 1,1343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 9.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298831

Cenové rozmezí
5,6219 Kč - 4,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    9.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 43.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298879

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    43.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10299227

Cenové rozmezí
6,1446 Kč - 4,977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 20.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298404

Cenové rozmezí
1,9905 Kč - 1,6123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    20.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 36.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10297742

Cenové rozmezí
2,1917 Kč - 1,7754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    36.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6