20820626
20820626
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 122,305 Kč |
| 100 + | 110,0745 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 30.0 |
| d2 | 16.0 |
| h1 | 6.0 |
| Rozměr Torx | TX-40 |
| h2 | 3.7 |
| l2 | 2.5 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |