Menu Vyhledávání

Pan Head Screw M5 30.0 10.0 PEEK béžová

Šroub s půlkulatou hlavou a drážkou Torx vyrobený z PEEK, který má dlouhou životnost, odolnost proti opotřebení, odolnost vůči chemikálím a tepelnou stabilitu. Konstrukce s půlkulaté hlavy vytváří velkou nosnou plochu, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení. Vydrží teploty až 260 °C.
Nové objednací číslo:

20820480

Staré objednací číslo:

20820480

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 62,22 Kč
100 + 55,998 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 244,40 Kč

20 x 62,22 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
h1 3.8
Rozměr Torx TX-25
h2 2.5
l2 1.6
Pevnost v tahu (N) 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás