Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.

Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál h3 Typ nastavení h1 Koupit
857,4783 Kč - 1 143,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
5.0
s pojistnou maticí
29.0
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M6
25.0
ocel
4.0
s pojistnou maticí
24.0
1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0
M20
58.0
ocel
9.0
s pojistnou maticí
46.0
1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0
M24
58.0
ocel
9.0
s pojistnou maticí
46.0
1 674,0652 Kč - 2 231,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M30
70.0
ocel
10.0
s pojistnou maticí
54.0
1 972,9435 Kč - 2 630,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
10.0
Standard
43.0
871,8522 Kč - 1 162,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
7.0
s pojistnou maticí
36.0
1 674,0652 Kč - 2 231,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M24
70.0
ocel
10.0
s pojistnou maticí
54.0
1 674,0652 Kč - 2 231,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M20
70.0
ocel
10.0
s pojistnou maticí
54.0
1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0
M16
58.0
ocel
9.0
s pojistnou maticí
46.0
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M24
70.0
ocel
29.0
s pojistnou maticí
106.0
1 270,357 Kč - 1 693,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
M12
45.0
ocel
18.0
s pojistnou maticí
67.0
1 517,687 Kč - 2 023,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M20
58.0
ocel
23.0
s pojistnou maticí
86.0
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M30
70.0
ocel
29.0
s pojistnou maticí
106.0
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M20
70.0
ocel
29.0
s pojistnou maticí
106.0
896,8826 Kč - 1 195,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
4.0
Standard
19.0
994,278 Kč - 1 325,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
15.0
Standard
43.0
786,8478 Kč - 1 049,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M6
32.0
ocel
5.0
Standard
23.0
994,278 Kč - 1 325,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
15.0
Standard
43.0
848,061 Kč - 1 130,8304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M6
32.0
ocel
20.0
Standard
55.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M10 32.0 29.0 ocel nerezavějící

20199838

Cenové rozmezí
1 143,2217 Kč - 857,4783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Seřizovače přesné M6 25.0 24.0 ocel

20199654

Cenové rozmezí
1 239,1304 Kč - 929,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M20 58.0 46.0 ocel

20199739

Cenové rozmezí
1 633,1739 Kč - 1 225,0044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M24 58.0 46.0 ocel

20199746

Cenové rozmezí
1 633,1739 Kč - 1 225,0044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M30 70.0 54.0 ocel

20199777

Cenové rozmezí
2 231,9217 Kč - 1 674,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M30 70.0 43.0 ocel nerezavějící

20199623

Cenové rozmezí
2 630,4261 Kč - 1 972,9435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M16 45.0 36.0 ocel nerezavějící

20199869

Cenové rozmezí
1 162,5522 Kč - 871,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M24 70.0 54.0 ocel

20199760

Cenové rozmezí
2 231,9217 Kč - 1 674,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M20 70.0 54.0 ocel

20199753

Cenové rozmezí
2 231,9217 Kč - 1 674,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M16 58.0 46.0 ocel

20199722

Cenové rozmezí
1 633,1739 Kč - 1 225,0044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M24 70.0 106.0 ocel

20200787

Cenové rozmezí
3 131,5304 Kč - 2 348,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M12 45.0 67.0 ocel

20200732

Cenové rozmezí
1 693,6435 Kč - 1 270,357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Seřizovače přesné M20 58.0 86.0 ocel

20200763

Cenové rozmezí
2 023,50 Kč - 1 517,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M30 70.0 106.0 ocel

20201210

Cenové rozmezí
3 131,5304 Kč - 2 348,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M20 70.0 106.0 ocel

20201227

Cenové rozmezí
3 131,5304 Kč - 2 348,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M5 25.0 19.0 ocel nerezavějící

20199616

Cenové rozmezí
1 195,7609 Kč - 896,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M5 25.0 43.0 ocel nerezavějící

20200268

Cenové rozmezí
1 325,6217 Kč - 994,278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Seřizovače přesné M6 32.0 23.0 ocel

20200374

Cenové rozmezí
1 049,0478 Kč - 786,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Seřizovače přesné M4 25.0 43.0 ocel nerezavějící

20200251

Cenové rozmezí
1 325,6217 Kč - 994,278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Seřizovače přesné M6 32.0 55.0 ocel

20200572

Cenové rozmezí
1 130,8304 Kč - 848,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0