Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M4
25.0
ocel
4.5
M15x1.0
31.0
1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M5
25.0
ocel
5.5
M15x1.0
31.0
1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M12
45.0
ocel
13.5
M30x1.5
48.0
1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
M10
32.0
ocel
11.0
M20x1.0
37.0
1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M20
58.0
ocel
22.0
M40x1.5
62.0
2 273,0609 Kč - 3 030,6652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
M24
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
71.0
1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M16
58.0
ocel
17.5
M40x1.5
62.0
1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M6
25.0
ocel
6.6
M15x1.0
31.0
1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
M6
32.0
ocel
6.6
M20x1.0
37.0
2 250,261 Kč - 3 000,1826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M20
58.0
ocel nerezavějící
22.0
M40x1.5
62.0
1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
M8
32.0
ocel
9.0
M20x1.0
37.0
1 501,3304 Kč - 2 001,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.6
M15x1.0
31.0
1 256,9739 Kč - 1 676,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M6
32.0
ocel
6.6
M20x1.0
31.0
1 841,3478 Kč - 2 454,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M10
45.0
ocel nerezavějící
11.0
M30x1.5
48.0
1 832,426 Kč - 2 443,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.0
M10
45.0
ocel nerezavějící
11.0
M30x1.5
54.0
1 256,9739 Kč - 1 676,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M8
32.0
ocel
9.0
M20x1.0
31.0
7 563,652 Kč - 10 084,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
33.0
M50x1.5
71.0
1 697,113 Kč - 2 262,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M20
58.0
ocel
22.0
M40x1.5
53.0
1 509,2609 Kč - 2 012,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
M15x1.0
26.0
1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M10
45.0
ocel
11.0
M30x1.5
48.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M4 25.0 31.0 ocel

20199951

Cenové rozmezí
1 766,2565 Kč - 1 324,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Seřizovače přesné M5 25.0 31.0 ocel

20199968

Cenové rozmezí
1 766,2565 Kč - 1 324,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Seřizovače přesné M12 45.0 48.0 ocel

20200022

Cenové rozmezí
2 073,313 Kč - 1 555,1087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Seřizovače přesné M10 32.0 37.0 ocel

20200008

Cenové rozmezí
1 866,3783 Kč - 1 399,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M20 58.0 62.0 ocel

20200053

Cenové rozmezí
2 426,713 Kč - 1 820,0348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M24 70.0 71.0 ocel

20200084

Cenové rozmezí
3 030,6652 Kč - 2 273,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M16 58.0 62.0 ocel

20200046

Cenové rozmezí
2 426,713 Kč - 1 820,0348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M6 25.0 31.0 ocel

20199975

Cenové rozmezí
1 766,2565 Kč - 1 324,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M6 32.0 37.0 ocel

20199982

Cenové rozmezí
1 866,3783 Kč - 1 399,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M20 58.0 62.0 ocel nerezavějící

20200206

Cenové rozmezí
3 000,1826 Kč - 2 250,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M8 32.0 37.0 ocel

20199999

Cenové rozmezí
1 866,3783 Kč - 1 399,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M6 25.0 31.0 ocel nerezavějící

20200121

Cenové rozmezí
2 001,6913 Kč - 1 501,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M6 32.0 31.0 ocel

20200473

Cenové rozmezí
1 676,0478 Kč - 1 256,9739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M10 45.0 48.0 ocel nerezavějící

20200169

Cenové rozmezí
2 454,9652 Kč - 1 841,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M10 45.0 54.0 ocel nerezavějící

20200305

Cenové rozmezí
2 443,0696 Kč - 1 832,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M8 32.0 31.0 ocel

20200480

Cenové rozmezí
1 676,0478 Kč - 1 256,9739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M24 70.0 71.0 ocel nerezavějící

20200237

Cenové rozmezí
10 084,787 Kč - 7 563,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M20 58.0 53.0 ocel

20200510

Cenové rozmezí
2 262,6522 Kč - 1 697,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M5 25.0 26.0 ocel nerezavějící

20199944

Cenové rozmezí
2 012,3478 Kč - 1 509,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Seřizovače přesné M10 45.0 48.0 ocel

20200015

Cenové rozmezí
2 073,313 Kč - 1 555,1087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0