20200862
20200862
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 928,087 Kč |
5 - 9 | 1 735,2783 Kč |
10 - 19 | 1 638,8739 Kč |
20 + | 1 446,065 Kč |
pro šroub | M16 |
---|---|
h1 | 54.0 |
h2 | 79.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 45.5 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 120.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku