Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
228,7146 Kč - 381,1062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
64,6201 Kč - 107,6154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
369,6577 Kč - 615,9266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
36,1262 Kč - 60,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Hlava s drážkou
6.0
106,8522 Kč - 178,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
47,8291 Kč - 79,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
68,9451 Kč - 114,9933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
101,2551 Kč - 168,9282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
119,5727 Kč - 199,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
47,8291 Kč - 79,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
47,8291 Kč - 79,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
165,8753 Kč - 276,2893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
50,1188 Kč - 83,4465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
40,7056 Kč - 67,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
163,3312 Kč - 272,2187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
136,3638 Kč - 227,1881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
45,7938 Kč - 76,323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
78,3583 Kč - 130,7667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
252,6291 Kč - 421,0486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
97,1846 Kč - 161,8048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233549

Cenové rozmezí
381,1062 Kč - 228,7146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233150

Cenové rozmezí
107,6154 Kč - 64,6201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233648

Cenové rozmezí
615,9266 Kč - 369,6577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228330

Cenové rozmezí
60,0407 Kč - 36,1262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234058

Cenové rozmezí
178,087 Kč - 106,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233006

Cenové rozmezí
79,6303 Kč - 47,8291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233914

Cenové rozmezí
114,9933 Kč - 68,9451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233396

Cenové rozmezí
168,9282 Kč - 101,2551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233419

Cenové rozmezí
199,203 Kč - 119,5727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20232979

Cenové rozmezí
79,6303 Kč - 47,8291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233013

Cenové rozmezí
79,6303 Kč - 47,8291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234201

Cenové rozmezí
276,2893 Kč - 165,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233068

Cenové rozmezí
83,4465 Kč - 50,1188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234256

Cenové rozmezí
67,6731 Kč - 40,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233518

Cenové rozmezí
272,2187 Kč - 163,3312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233464

Cenové rozmezí
227,1881 Kč - 136,3638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233693

Cenové rozmezí
76,323 Kč - 45,7938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233211

Cenové rozmezí
130,7667 Kč - 78,3583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233563

Cenové rozmezí
421,0486 Kč - 252,6291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233259

Cenové rozmezí
161,8048 Kč - 97,1846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0