Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,38 Kč - 222,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 160,056 Kč - 266,76 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 126,464 Kč - 210,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 124,982 Kč - 208,468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 131,404 Kč - 219,089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 62,738 Kč - 104,481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 201,799 Kč - 336,414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 130,416 Kč - 217,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 51,87 Kč - 86,45 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0
|
||
| 100,282 Kč - 166,972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Hlava s drážkou
|
20.0
|
||
| 73,359 Kč - 122,265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 69,901 Kč - 116,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Hlava s drážkou
|
12.0
|
||
| 68,666 Kč - 114,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Hlava s drážkou
|
14.0
|
||
| 48,412 Kč - 80,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 48,412 Kč - 80,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 69,654 Kč - 116,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0