Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
69,901 Kč - 116,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Hlava s drážkou
12.0
306,033 Kč - 510,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
108,433 Kč - 180,557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
69,654 Kč - 116,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
69,901 Kč - 116,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Hlava s drážkou
12.0
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Hlava s drážkou
6.0
65,949 Kč - 109,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
48,412 Kč - 80,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
44,954 Kč - 75,088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Hlava s drážkou
8.0
49,40 Kč - 82,498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
491,036 Kč - 818,558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
48,412 Kč - 80,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
73,359 Kč - 122,265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
68,666 Kč - 114,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Hlava s drážkou
14.0
48,412 Kč - 80,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
491,036 Kč - 818,558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
51,87 Kč - 86,45 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Hlava s drážkou
8.0
100,282 Kč - 166,972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Hlava s drážkou
20.0
40,508 Kč - 67,431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Hlava s drážkou
8.0
84,721 Kč - 141,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232115

Cenové rozmezí
116,584 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231538

Cenové rozmezí
510,055 Kč - 306,033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231224

Cenové rozmezí
180,557 Kč - 108,433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233198

Cenové rozmezí
116,09 Kč - 69,654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232122

Cenové rozmezí
116,584 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231828

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232030

Cenové rozmezí
109,915 Kč - 65,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231972

Cenové rozmezí
80,769 Kč - 48,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231934

Cenové rozmezí
75,088 Kč - 44,954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233099

Cenové rozmezí
82,498 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231644

Cenové rozmezí
818,558 Kč - 491,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231989

Cenové rozmezí
80,769 Kč - 48,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232078

Cenové rozmezí
122,265 Kč - 73,359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232177

Cenové rozmezí
114,361 Kč - 68,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231996

Cenové rozmezí
80,769 Kč - 48,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231620

Cenové rozmezí
818,558 Kč - 491,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231941

Cenové rozmezí
86,45 Kč - 51,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232221

Cenové rozmezí
166,972 Kč - 100,282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231897

Cenové rozmezí
67,431 Kč - 40,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233297

Cenové rozmezí
141,284 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0